Visão geral
- Resistência ao calor até 400°C
- Tamanhos de diâmetro de 2 mm a M6
- Modelos para longas distâncias ou alta precisão de detecção
Para sensores indutivos resistentes ao calor, consulte E2EH.
Resistência ao calor
A seleção de material otimizado para cada faixa de temperatura oferece a melhor adaptação para aplicações e a melhor relação valor-desempenho.
Alta proteção mecânica
O revestimento em espiral em aço inoxidável proporciona maior proteção mecânica e flexibilidade.